Gateway de cámara/SIC

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1201 00
1201 00
EAN 4010337100034
UE 1
SP 10
 

Accesorios opcionales

Cámara externa

cámara ext.

Accesorios de vídeo

amplificador víd.

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • El gateway para cámara del SIC integra una cámara analógica convencional en el sistema de intercomunicación de Gira.
  • La cámara se puede asignar a un intercomunicador exterior. En este caso, la cámara externa se conecta automáticamente con la activación de la tecla de llamada.

Gracias a la caja combinada del gateway para cámara del sistema de intercomunicación existen tres tipos de montaje

  • en superficie (en una caja de derivación convencional).
  • Empotrable (en una caja de mecanismo).
  • Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Conexiones
Bus de 2 hilos OUT:
2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos IN:
2 bornes de tornillo
Vídeo In:
2 bornes de tornillo
Bornes de apoyo:
2 bornes de tornillo
Relé (conmutador):
3 bornes de tornillo

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Señal de vídeo:
FBAS 1 Vpp, estándar PAL

Dimensiones
Gateway de cámara/SIC:
An 36 × Al 52 × P 27 mm

Notes

  • En caso de que existan varias cámaras externas, será necesario un gateway para cámara del sistema de intercomunicación y un suministro de tensión respectivamente para cada cámara externa.
  • En la instalación se pueden utilizar hasta diez gateways para cámara del sistema de intercomunicación y la señal de vídeo solo puede pasar como máx. por tres gateways para cámara del sistema de intercomunicación.
  • La conexión de la cámara externa se realiza mediante bornes atornillados.

En la entrega

  • Para las cámaras con conexión BNC se incluye un adaptador.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gateway para cámara del sistema de intercomunicación
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1201 00

PDF, 571 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas