Antiguo - Tecla basculante con símbolo y campo de rotulación
Timbre

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0673 66
0673 66
EAN 4010337673668
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0673 67
0673 67
EAN 4010337673675
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0673 65
0673 65
EAN 4010337673651
UE 1
SP 13
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Altura de la etiqueta de rotulación:
12 mm

Notes

  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 Conmutación y pulsación Antiguo - Tecla basculante con símbolo y campo de rotulación Timbre