Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando inalámbrico eNet Memory

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5492 112
5492 112
EAN 4010337047179
UE 1/5
SP 42
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación o de persiana, o con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos del System 3000.
  • Manejo manual, inalámbrico y temporizado de, por ejemplo, persianas, toldos, iluminación o ventilaciones.
  • Emisor para la transmisión inalámbrica de comandos de conmutación, regulación y persianas.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
  • Indicación de estado al radioemisor.
  • Indicador de estado con LED.
  • Evaluación de las entradas de mecanismo auxiliar.

Funciones en combinación con el mecanismo de persiana:

  • Posicionamiento de cortinas mediante activación de escenarios.
  • Posición para protección solar y crepúsculo.
  • Es posible guardar el tiempo de desplazamiento y la posición de ventilación de las cortinas.

Funciones en combinación con el mecanismo de luz:

  • Se permite el modo de escenarios.
  • La luminosidad de conexión se puede guardar de forma permanente en caso de combinación con un mecanismo de regulación.

Funciones en combinación con el dispositivo auxiliar de 3 hilos:

  • Emisor eNet alimentado.
  • Control de la iluminación.
  • Control de sombra.

Ajustable con eNet Server a partir de la versión 2.3 (en función del mecanismo):

  • Transmisión inalámbrica totalmente encriptada (AES-CCM).
  • Desactivación de la evaluación de mecanismo auxiliar.
  • Bloqueos de control.
  • Tiempo de control ajustable para persianas venecianas, persianas enrollables y toldos.
  • El sentido de funcionamiento se puede invertir.
  • Posición para protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
  • Luminosidad máxima, luminosidad mínima y velocidad de regulación ajustables.
  • Función del LED de estado ajustable como LED de estado / indicador de actuación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.
  • Función de repetidor.
  • Actualización del software del dispositivo.
  • Guardar un tiempo de desplazamiento de subida y bajada o una hora de conexión y desconexión. En modo Memory estos tiempos de conmutación se repiten en ciclos de 24 horas.
  • La función de bloqueo impide tanto el control de los mecanismos auxiliares como el control inalámbrico y desactiva el modo de memoria.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.
  • La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Memory módulo de superficie de mando inalámbric, Módulo de superficie de mando inalámbric
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 473 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 282 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas