Módulo inalámbrico para la conexión inalámbrica de detectores de humos Dual Q.
Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
Datos técnicos
Radiofrecuencia:
433,42 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Alimentación eléctrica:
Mediante la pila del módulo inalámbrico
Pila
Tipo:
CR 2/3 AA litio
Capacidad:
3 V
N.º NU:
3091
Notes
Si un detector de humo detecta un incendio, todos los detectores de humo asignados emitirán una alarma.
El módulo inalámbrico se inserta en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando si el módulo está conectado. De este modo, se pueden crear líneas combinadas (conectadas mediante cables y de forma inalámbrica).
La pilanopuede obtenerse de Gira como pieza de repuesto.
En la entrega
La pila está incluida en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.