Tensión de funcionamiento:
2 × 1,5 V (CC), AA/LR6
Temperatura ambiente:
de 0 °C a +50 °C
Temperatura del agua de calefacción:
de 0 °C a +80 °C
Rango de regulación:
de 5 °C a +30 °C
Fuerza de regulación:
máx. 120 N
Dimensiones en mm:
B53 H70 T85
Rosca de conexión:
M30 × 1,5 mm
Modo de puesta en marcha:
Modo S
Versión ETS:
a partir de ETS6.2
Radiofrecuencias:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ
Potencia de transmisión:
máx. 25 mW
Categoría de receptor:
2 (según DIN EN 300220)