Intercomunicador interior con vídeo para montaje en superficie Plus
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 1239 01
1239 01
EAN 4010337016229
UE 1
SP 10
blanco brillante
Ref. 1239 03
1239 03
EAN 4010337016236
UE 1
SP 10
blanco mate
Ref. 1239 27
1239 27
EAN 4010337016243
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 1239 28
1239 28
EAN 4010337016250
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 1239 26
1239 26
EAN 4010337016267
UE 1
SP 10
negro mate
Ref. 1239 005
1239 005
EAN 4010337038658
UE 1
SP 10
gris mate
Ref. 1239 015
1239 015
EAN 4010337082927
UE 1
SP 10
acero inoxidable (pintado)
Ref. 1239 600
1239 600
EAN 4010337035992
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Si se emplea una alimentación de tensión para intercomunicación, es posible utilizar en paralelo hasta 28 intercomunicadores interiores de vídeo de montaje en superficie.
  • El intercomunicador interior de vídeo de instalación en superficie detecta automáticamente si hay conectado un suministro de tensión para intercomunicación. No se requiere ningún puente entre ZV y BUS.
  • Pantalla a color con retroiluminación por LED.
  • Función OSD, es decir, activación de texto en la pantalla para la indicación de estado y la estructura de menús.
  • Teclas de control capacitivas con diodos luminosos integrados para la indicación de estado: Las teclas se controlan mediante un contacto ligero.
  • Automatismo conectable del contacto de apertura de puerta: cuando esta función está activada, el contacto de apertura de puerta se activa automáticamente cuando se pulsa la tecla de llamada del intercomunicador exterior.
  • Recepción de llamada automática: hablar y oír directamente en una habitación tras la llamada interna.
  • Sin costes para conversaciones internas con un total de hasta diez intercomunicadores interiores adicionales.

Los pulsadores de control del intercomunicador interior de vídeo en superficie controlan las siguientes funciones:

  • Conexión/desconexión manual de la pantalla a color TFT.
  • Cambio de cámara : selección selectiva de las cámaras a color conectadas. En pantalla se indicará cuál es la cámara que se está utilizando.
  • Conmutación de la luz y otras funciones en combinación con el actuador de conmutación o el actuador de conmutación empotrado.
  • Activación del contacto de apertura de puerta.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Recepción de llamada.
  • Activación de la función de refuerzo.
  • Ajuste del volumen del tono de llamada y del volumen de voz.

Funciones del menú del cliente final

  • Llamada interna, actuación de conmutación, melodía del tono de llamada, luminosidad, saturación de color, contraste, tiempo de conexión de la pantalla, idioma (21 idiomas disponibles), tonos de las teclas, automatismo del contacto de apertura de puerta (tras la habilitación por parte del instalador), recepción automática de llamadas (tras la habilitación por parte del instalador).

Funciones adicionales del menú del instalador:

  • Ajuste de la pantalla principal/pantalla secundaria, ajuste de frecuencia, terminación del cable, indicación de la versión, ajuste de fábrica, conexión/desconexión de la pantalla, conexión/desconexión de la iluminación LED, asignación de las teclas de llamada, asignación de la llamada interna, activaciones para el automatismo del contacto de apertura de puerta y recepción automática de llamadas.
  • Ranura para tarjeta de memoria SD.
  • Tarjeta de memoria SD.

Nuevas funciones adicionales en el menú del cliente final:

  • Memoria de imágenes interna (según autorización del instalador) para hasta 48 imágenes. Transmisión manual desde la memoria de imágenes interna a la externa (tarjeta de memoria SD). Borrado manual de la memoria de imágenes. Realización manual de instantáneas. Renombrar actuaciones de conmutación y llamadas internas. Modificación de la fecha y la hora.

Nuevas funciones adicionales en el menú del instalador:

  • Autorización de la memoria de imágenes interna. Ajuste del intervalo de imágenes y de la velocidad de registro. Ajustar de la fecha y la hora.

Propiedades de la tarjeta de memoria SD:

  • Directorio para diez tonos de timbre, de ellos cinco de configuración libre en formato WAVE. Carpeta para la memoria de imágenes externa (máx. 200 imágenes).

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Pulsador de llamada de planta:
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo

Tamaño de la pantalla:
5,59 cm (2,2")

Tarjeta de memoria SD
Formato:
FAT32
Memoria de imágenes:
máx. 200 imágenes
Melodías del tono de llamada:
10, de ellas 5 de libre elección (formato WAVE)

Notes

  • Instalación sin marco de cubierta o con marco de cubierta de 2 elementos sin barra central de separación de las gamas de interruptores del System 55 y Gira F100.

En la entrega

  • La tarjeta de memoria SD se incluye en la entrega.

Dimensiones en mm

System 55: 55 127 20
Gira F100: 70 142 20

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Sistema de interfono con vídeo: Puesto doméstico de superficie Gira vídeo
Más

Intercomunicadores interiores vídeo en superficie de Gira
Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 123901

RFA, 388 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 123901

IFC, 37 Kb

Cargar


Intercomunicador interior de vídeo en superficie Plus
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones y de montaje

Ref. 1239 ..
1279 ..

PDF, 986 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 282 Kb

Cargar


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Software

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Ref. 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Cargar


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Software

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Ref. 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas