Caja de montaje en superficie System 106
2 x 2fach

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco tráfico (pintado)
Ref. 5508 902
5508 902
EAN 4010337022961
UE 1
SP 20
antracita
Ref. 5508 910
5508 910
EAN 4010337022978
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta. Los cables y módulos se pueden agregar cuando se necesite.
Cajas disponibles en blanco tráfico (RAL 9016) o en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil.

Características

Características

  • Altura de montaje reducida de solo 28,4 mm.
  • El montaje vertical y horizontal (únicamente en cajas de montaje en superficie de 2, 3, 4 y 5 elementos) permite una adaptación óptima al lugar de montaje.
  • Apto para su uso en fachadas con sistema de aislamiento térmico.

Notes

  • Caja de montaje en superficie de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In.

En la entrega

  • El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: caja de montaje en superficie de 1 elemento).

Dimensiones en mm

1 elemento: 106,5 106,5 23,35
2 elementos: 106,5 213,0 25,35
3 elementos: 106,5 319,5 25,35
4 elementos: 106,5 426,0 25,35
2 x 2 elementos: 213,0 213,0 25,35
5 elementos: 106,5 532,5 25,35

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Ref.

PDF, 5.563 Kb

Cargar


System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Ref. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 2.742 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas