Central meteorológica para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5147 00
5147 00
EAN 4010337124412
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • La central meteorológica se utiliza en combinación con el sensor meteorológico 8380 00, evalúa la información del sensor y la transmite al KNX:
    - velocidad del viento
    -temperatura exterior
    -luminosidad en lux de los tres sensores de luminosidad, incluida la luminosidad máxima.
    - precipitaciones (sí/no)
  • Se pueden conectar hasta 20 centrales meteorológicas a un sensor meteorológico.
  • 10 canales de sensor para viento, precipitaciones, temperatura y luminosidad. Dentro de los canales de sensor, se pueden crear enlaces lógicos Y/O para evaluar conjuntamente varios valores de sensor.
  • Retardo de evaluación en todos los sensores para garantizar un funcionamiento fiable.
  • 8 canales de protección solar para 8 fachadas con función de protección solar automática incl. retardo de evaluación para garantizar una función de protección solar fiable.
  • 2 objetos para sensores de luminosidad externos.
  • Objeto día/noche predefinido para la conmutación entre el modo diurno/nocturno con función de activación/desactivación independiente por el objeto de comunicación.
  • Objeto de comunicación que informa sobre las interferencias de comunicación del sensor meteorológico con la central meteorológica.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión nominal KNX:
21 CC a 32 V SELV

Consumo propio:
Máx. 0,5 W

Conexión KNX:
De 0,6 a 0,8 mm (cable de bus, p. ej., J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Longitud máxima de cable entre el sensor meteorológico y la central meteorológica:
1.000 m

Grado de protección:
IP20

Clase de protección:
III

Tensión nominal de impacto:
0,8 KV

Número de centrales meteorológicas que se pueden conectar a un sensor meteorológico:
20

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 3

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 282 Kb

Cargar


Sensor meteorológico con central meteorológica para KNX
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso.

Ref. 5146 00
5147 00

PDF, 698 Kb

Cargar


Sensor meteorológico con central meteorológica para KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

Ref. 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Cargar


Descargar (en)


Weather control unit with weather sensor for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5146 00
5147 00

PDF, 2.888 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas