Nuevo

Detector de movimiento Cube 240 para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2194 02
2194 02
EAN 4010337056386
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 2194 10
2194 10
EAN 4010337056379
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • El detector de movimiento PIR consta de tres sensores de infrarrojos pasivos (PIR) con sensor de luminosidad integrado, receptor de IR integrado y diodo emisor de luz (LED) rojo integrado para indicar un movimiento detectado en modo de prueba.
  • Dos salidas de luz independientes una de otra.
  • Salida de luz: Se puede parametrizar la conmutación, el transmisor de valores de regulación o el dispositivo auxiliar para escenarios de luz. Modo de funcionamiento totalmente automático (On u Off automático) o semiautomático (On manual, Off automático). Se puede ajustar el tiempo de retardo o activar el tiempo de retardo dinámico. Conmutación día y noche. Función de bloqueo.
  • Sensibilidad del sensor compensada automáticamente por temperatura.
  • Sensibilidad del sensor parametrizable.
  • Enviar los valores de luminosidad cíclicamente o en caso de modificación.
  • Salida de presencia independiente de la luminosidad. Se pueden parametrizar un retardo de conexión y un tiempo de retardo. Es posible enviar el estado actual cíclicamente en función del estado.
  • Salida de ausencia independiente de la luminosidad. Se pueden parametrizar un retardo de conexión y un tiempo de retardo. En este caso, el tiempo de retardo expira en cuanto alguien entra en el área de detección. Es posible enviar el estado actual cíclicamente en función del estado.
  • Accionamiento manual mediante control remoto por infrarrojos.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Angulo de detección:
240°

Altura de montaje 2,50 m
Área de detección hacia delante, máx.:
aprox. 16 m
Alcance hacia cada lado, máx.:
aprox. 16 m

Valor de luminosidad:
2 hasta 1000 lx

Grado de protección:
IP54

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C

Dimensiones
An x Al x Pr:
87 × 87 × 85 mm

Notes

  • Apto para montaje en techo y pared en interiores y exteriores.
  • Opcional: Manejo a distancia mediante control remoto IR KNX.

En la entrega

  • El obturador de enmascaramiento para ajustar el área de detección se incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Detector de movimiento KNX Cube
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2194 ..

PDF, 4.576 Kb

Cargar


KNX Detector de movimiento Cube 240
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5

Ref. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX motion detector Cube 240
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2194 ..

PDF, 946 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas