Nuevo

Gira G1
sin WLAN

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
cristal negro
Ref. 2087 05
2087 05
EAN 4010337125327
UE 1
SP 36
cristal blanco
Ref. 2087 12
2087 12
EAN 4010337125310
UE 1
SP 36
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • El control se realiza mediante una pantalla multitáctil con reconocimiento facial.
  • La conexión y la comunicación se realizan según la variante a través de LAN o WLAN.
  • Altavoz integrado.
  • Micrófono integrado con compensación de eco.
  • Dispositivo monobloque con fuente de alimentación integrada y conexión RJ45.
  • Puesta en marcha rápida a través del Gira Project Assistant (GPA) con perfiles de usuario optimizados para el control de habitaciones o del edificio.

Posibilidades de empleo y combinaciones

  • Gira G1 es un dispositivo de mando de habitación multifuncional con las siguientes funciones o combinaciones de funciones:
    - Intercomunicador interior como SIP Client
    - Intercomunicador interior del gateway para IP del SIC
    - Integración de servicios de Internet
    - Cliente para los siguientes sistemas/servidores : Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Propiedades como intercomunicador interior de vídeo

  • Cambio de cámara: selección específica de las cámaras a color conectadas.
  • Activación del contacto de apertura de puerta.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Tono de llamada seleccionable de entre 10 melodías.
  • Recepción de llamada.
  • Ajuste del volumen del tono de llamada y del volumen de voz.
  • Llamadas internas.
  • Llamada de planta activable a través de entrada de dispositivo auxiliar.
  • Llamada de planta activable con un sensor táctil para KNX.

Propiedades como intercomunicador interior con cliente SIP

  • Función de cliente para sistemas externos SIP de, por ejemplo, Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Admite llamadas SIP directas o a través de registrador.
  • 64 llamadas internas posibles, p. ej., a la conserjería.
  • Compatible con Early Media para imagen de vídeo

Integración de servicios de Internet

  • Portal meteorológico de Gira: indicación del pronóstico meteorológico para hasta cinco lugares (requiere conexión a Internet).

Propiedades como Gira HomeServer Client

  • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente con un Gira HomeServer a partir de la versión 4.13 de Gira HomeServer Experte.
  • El Gira G1 constituye la interfaz del Gira HomeServer. Permite manejar prácticamente todas las funciones incluidas de serie en el Gira HomeServer, así como diagramas, archivos de cámaras, mensajes, visualizaciones de valores y pronóstico meteorológico. También es posible la visualización libre.
  • Está disponible en diseño claro y oscuro, y se puede cambiar entre ambos.
  • Cuando el G1 solo se va a utilizar como mando de habitación, es posible una parametrización simplificada a través del GPA.
  • Además, el G1 se puede utilizar paralelamente como intercomunicador interior. Esta configuración es factible para la intercomunicación de 2 hilos de Gira a través del gateway para IP del SIC o también como SIP Client.

Propiedades como Gira X1 Client

  • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un Gira X1.
  • Tras la activación, el Gira G1 funciona como la interfaz del Gira X1. Admite hasta 500 funciones Gira X1.
  • Además de las funciones Gira X1 del control de edificios, en el Gira G1 como Gira X1 Client están disponibles:- Función directa- Intercomunicación Gira- Servicio meteorológico en línea

Propiedades como Gira One Server Client

  • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un servidor Gira One.
  • Tras la activación, el Gira G1 representa la interfaz Gira de la aplicación Gira Smart Home. En ella se pueden visualizar hasta 250 consumidores Gira One.
  • Un proyecto Gira One admite hasta 50 unidades Gira G1.
  • Además de los consumidores del control del edificio, el Gira G1 dispone de las siguientes funciones como cliente del Gira One Server:-Función directa.-Intercomunicación Gira.-Servicio meteorológico en línea.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
PoE

Clase de potencia PoE 0:
PoE de 48 V CC

Estándar de PoE:
IEEE 802.3af

Instalación de red:
Especificación de Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Consumo de potencia
Máximo:
8 W
Típico:
4 W

Conexiones
Conexión a la red:
RJ45
Entrada de dispositivo auxiliar para pulsador de llamada de planta:
Borne enchufable, juego de cables de 5 hilos

Pantalla
Diagonal:
17,78 cm (= 7")
Número de colores:
16,7 M
Resolución:
800 × 1280 px., 216 ppi
Luminosidad:
340 cd/m2
Relación de contraste:
1:1000
Ángulo de observación:
>85° en todo el contorno

Temperatura ambiente:
de +5 °C a +40 °C

Sensor de proximidad
Alcance:
máx. 40 cm
Área de detección:
30° horizontal, 10° vertical
Grado de protección:
IP3XD

Dimensiones
Altura de perfil:
An 114 × Al 181 × P 15 mm

Profundidad de instalación:
18 mm

Notes

  • Solo apropiado para la utilización en el interior.
  • Para la planificación de la instalación deberá tenga en cuenta la información técnica para la planificación de la red en la documentación del dispositivo.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • Comunicación a través de conexión LAN. No hay WLAN integrada.

En la entrega

  • Módulo de pantalla, marco de montaje, juego de cables de 5 hilos, cable patch

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira G1
Instrucciones de montaje

Instrucción de montaje

Ref. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 969 Kb

Cargar


Gira G1 (2.ª generación)
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Ref. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 2.075 Kb

Cargar


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software de configuración.
¡Antes de instalar el GPA, descomprima todo el contenido de la carpeta ZIP!

Ref.

ZIP, 2.690.226 Kb

Cargar


Módulo de sonda de temperatura para Gira G1
Instrucciones de montaje

Instrucción de montaje

Ref. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas