Sensor táctil 3 Plus de interruptor plano para funcionamiento sin sonda externa
Características
Características
El acoplador de bus 3 establece la conexión entre un sistema KNX y un módulo de aplicación para KNX.
La combinación del acoplador de bus 3 y el módulo de aplicación da como resultado una unidad funcional.
En el proyecto ETS se configura esta unidad en forma de programa de aplicación del módulo de aplicación.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación
Clase de protección:
III
Profundidad de instalación:
22 mm
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C
En la entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.