Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua de 2 elementos, con mando de 2 puntos para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 5162 30
5162 30
EAN 4010337500094
UE 1
SP 06
 

Accesorios opcionales

El acoplador de bus de pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.

Características

Características

    Función de tecla

    • Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
    • Función de conmutación: Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
    • Función de regulación: Comando parametrizable al pulsar las teclas (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro o más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
    • Función de persiana: Comando parametrizable al pulsar las teclas (arriba, abajo, ninguna reacción).
    • Función de transmisor de valores de 1 byte: funcionamiento configurable.
    • Funcionamiento de mecanismo auxiliar de escenarios: funcionamiento configurable (con o sin función de almacenamiento al pulsar la tecla de forma prolongada).
    • Con el mando de 2 puntos (tecla basculante recta), la tecla basculante se puede controlar por los ambos lados (p. ej. arriba/abajo).
    • Acoplador de bus de pulsador en el sistema de montaje en superficie protegido del agua (IP44).
    • Los conceptos de control de la función de teclas basculantes o de teclas son ajustables.

    Función de tecla basculante

    • Conmutación, regulación y persiana.
    • El comando para la activación de las teclas basculantes arriba y abajo es parametrizable (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
    • El comando para la activación de las teclas basculantes arriba y abajo es parametrizable (conexión más claro, desconexión más oscuro, conmutación más claro/más oscuro, conmutación más claro, conmutación más oscuro, ninguna reacción).
    • Comando parametrizable con la activación de la tecla basculante (tecla basculante arriba: Arriba / tecla basculante abajo: Abajo, tecla basculante arriba: Abajo / tecla basculante abajo: Arriba).

    Datos técnicos

    Medio KNX:
    TP256

    Conexión KNX:
    Borne de conexión y de derivación

    Grado de protección:
    IP44

    Clase de protección:
    III

    Temperatura ambiente:
    de -25 °C a +55 °C

    Humedad relativa del aire:
    del 5 al 93 %, (sin condensación)

    En la entrega

    • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Otros enlaces

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Pulsador acoplador de bus
    Instrucciones de uso

    Instrucciones de manejo.

    Ref. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 852 Kb

    Cargar


    Pulsador acoplador de bus
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS3.0f.

    Ref. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 76 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Push-button bus coupler water-protected surface-mounted
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 878 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas