Gira G1 230 V

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
cristal negro
Ref. 2067 05
2067 05
EAN 4010337014294
UE 1
SP 36
cristal blanco
Ref. 2067 12
2067 12
EAN 4010337014324
UE 1
SP 36
 

Accesorios opcionales

Módulo de sonda de temperatura para Gira G1

mód.sonda temp. Gira G1
El Gira G1 es un dispositivo multifuncional para el control de salas que permite visualizar y controlar numerosas funciones del edificio. Para la utilización en el sistema Gira One y en el sistema de intercomunicación Gira. La variedad de funciones respectiva depende del firmware utilizado.
Consulte la variedad exacta de funciones en el catálogo Gira Online y en la documentación técnica del dispositivo.

Características

Características

  • El control se realiza mediante una pantalla multitáctil con reconocimiento facial.
  • La conexión y la comunicación se realizan según la variante a través de LAN o WLAN.
  • Altavoz integrado.
  • Micrófono integrado con compensación de eco.

Posibilidades de empleo y combinaciones

  • Como dispositivo de mando de habitación multifuncional, el Gira G1 pone a su disposición las siguientes funciones o combinaciones de funciones:
  • Gira One Client.
  • Intercomunicador interior con vídeo.

Cliente de servidor Gira One

  • Dependiendo de la configuración, el Gira G1 se puede utilizar como cliente en instalaciones con un servidor Gira One.
  • Tras la activación, el Gira G1 representa la interfaz Gira de la aplicación Gira Smart Home. En ella se pueden visualizar hasta 250 consumidores Gira One.
  • En un proyecto Gira One se puede ajustar un máximo de 50 unidades Gira G1.
  • Aparte de los consumidores del control del edificio, Gira G1 dispone de las siguientes funciones como cliente del servidor Gira One:
    • Función directa.
    • Intercomunicación Gira.
    • Servicio meteorológico en línea.
  • Gira G1 con módulo de conexión empotrado WLAN de 230 V.
  • Comunicación de datos a través de la WLAN.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Máximo:
7 W
Típico:
4 W
Mínimo:
2 W

Alimentación eléctrica
Clase de potencia PoE 0:
PoE de 48 V CC

Estándar LAN:
IEEE 802.3af

Cable de conexión
Especificación de Ethernet:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7

Pantalla
Tipo:
TFT
Tamaño:
15,3 cm (6")
Número de colores:
16,7 M
Resolución:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosidad:
350 cd/m²
Relación de contraste:
1:500
Ángulo de observación:
> 80° en todo el contorno

Sensor de proximidad
Alcance:
50 cm como máx.
Área de detección:
30° horizontal, 30° vertical

Grado de protección:
IP21

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C

Alimentación eléctrica:
230V CA, 50/60Hz

Estándar WLAN:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Profundidad de instalación:
32 mm

Notes

  • Solo apropiado para la utilización en el interior.
  • Altura de montaje recomendada: 150 cm desde el suelo
  • El montaje se realiza en una caja de mecanismo profunda (recomendación de caja electrónica para la conexión LAN).
  • Se puede utilizar como intercomunicador interior en combinación con el gateway para IP del sistema de intercomunicación.
  • Para la planificación de la instalación deberá tenga en cuenta la información técnica para la planificación de la red en la documentación del dispositivo.
  • Para actualizaciones de firmware se necesita el asistente de proyectos de Gira (GPA). El asistente de proyectos de Gira (GPA) está disponible de forma gratuita en la zona de descarga de Gira.
  • Para el montaje del módulo de conexión empotrado PoE se recomienda la utilización de una caja de electrónica.
  • Se requiere un switch o un router compatible con PoE, o bien un inyector iPoE.

En la entrega

  • Módulo de pantalla, marco de alojamiento, módulo de conexión empotrado WLAN de 230 V

Dimensiones en mm

Gira G1 (incl. fuente de alimentación empotrable): 97 168 47
Gira G1 (sin fuente de alimentación empotrable): 97 168 15
Altura de montaje: - 1500 -

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira G1
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 206705

RFA, 364 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 206705

IFC, 19 Kb

Cargar


Gira G1
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje

Ref. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.717 Kb

Cargar


Gira G1
Base de datos de productos

desde ETS 5.5.4 (desde la versión de firmware 2.0.442)

Ref. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Cargar


Gira G1
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo (versión de firmware 3.3.88 y superior)

Ref. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.941 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


Módulo de sensor de temperatura del Gira G1
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2091 00

PDF, 1.171 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Descargar (en)


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Ref. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas