Nuevo

Detector de movimiento 1,10 m para Gira One

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2038 03
2038 03
EAN 4010337125525
UE 1
SP 06
blanco mate
Ref. 2038 27
2038 27
EAN 4010337125532
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 2038 28
2038 28
EAN 4010337125600
UE 1
SP 06
negro mate
Ref. 2038 005
2038 005
EAN 4010337125624
UE 1
SP 06
gris mate
Ref. 2038 015
2038 015
EAN 4010337125631
UE 1
SP 06
 
Novedad. Disponible a partir de 12/2024.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Detector de movimiento (con sensor de infrarrojos pasivo / PIR) para Gira One.
  • Para la conmutación automática de actuadores de Gira One en función del movimiento y la luminosidad.
  • El tiempo de funcionamiento por inercia de los consumidores de Gira One se configura a través del canal de actuador correspondiente en el Gira Project Assistant (GPA).
  • Sensor de temperatura integrado para medir la temperatura ambiente.
  • Tecla local integrada para gestionar los consumidores de Gira One: Conmutación, escalera y escena.
  • Puesta en marcha del detector de movimiento con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Propiedades del detector de movimiento

  • Área de detección grande (de hasta238 m2).
  • Ampliación del área de detección mediante detectores de movimiento adicionales.
  • Se puede limitar el área de detección.
  • Se puede configurar la sensibilidad del sensor.
  • Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.
  • Medición de luz mixta adecuada para lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), lámparas halógenas/incandescentes y LED.

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicador LED

  • Selección de función del LED de estado: siempre apagado, indicación de movimiento.

Notes

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • El detector de movimiento no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.
  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Detector de movimiento 1,10 m para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2038 ..

PDF, 857 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 283 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas