Pulsador con tecla basculante de 2 elementos para Gira One y KNX
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5173 01
5173 01
EAN 4010337090533
UE 1/5
SP 06
blanco brillante
Ref. 5173 03
5173 03
EAN 4010337090540
UE 1/5
SP 06
blanco mate
Ref. 5173 27
5173 27
EAN 4010337090557
UE 1/5
SP 06
antracita
Ref. 5173 28
5173 28
EAN 4010337090564
UE 1/5
SP 06
color aluminio
Ref. 5173 26
5173 26
EAN 4010337090571
UE 1/5
SP 06
negro mate
Ref. 5173 005
5173 005
EAN 4010337090588
UE 1/5
SP 06
gris mate
Ref. 5173 015
5173 015
EAN 4010337090601
UE 1/5
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5173 600
5173 600
EAN 4010337090595
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Pulsador para el manejo del sistema Gira One.
  • Sensor integrado de temperatura para medir la temperatura ambiente.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Funciones de mando

  • Conmutación de consumidores, p. ej., luz, base de enchufe o bomba.
  • Regulación de luz.
  • Manejo de consumidores de sombreado y ventilación (persiana, persianas enrollables, tragaluces, claraboyas y toldos).
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Activación de variantes de escenarios.
  • Uso como pulsador para escalera para activar la función de escalera de consumidores de interruptores y reguladores.
  • Función como pulsador de llamada de planta junto con el Gira G1.
  • Control de equipos de sonido Sonos.
  • Control de consumidores Hue.
  • Control de consumidores eNet.
  • Función como contacto de apertura de puerta o de puerta de garaje.
  • Función Boost.

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicador LED

  • Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
  • Color del LED de estado (rojo, verde, azul) ajustable.
  • Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de tecla basculante: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.

Datos técnicos

Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)

Conexión:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
15 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +50 °C

Notes

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
  • Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes alternativas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 283 Kb

Cargar


Pulsador, tecla basculante para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.408 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas