Actuador de conmutación de 6 elementos 16 A / actuador de persianas de 3 elementos 16 A Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5023 00
5023 00
EAN 4010337061106
UE 1
SP 66
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

En función de la parametrización, el actuador puede emplearse como actuador de conmutación o como actuador de persianas. También son posibles los modelos mixtos de actuador de conmutación y de persianas. Para la función de actuador de persianas se combinan dos salidas de relé vecinas en una salida de persiana.

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • Actuador para conectar consumidores o controlar los modos de persiana, persianas enrollables, toldos y tragaluces.
    • En el modo de persiana, las salidas adyacentes (A1/A2, A3/A4, etc.) se combinan en una salida de persiana.
    • Es posible el modo mixto en un actuador (por ejemplo, A1 y A2, persiana; A3 y A4, persiana; A5, conmutación; A6, conmutación, etc.).
    • Accionamiento manual de las salidas.
    • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Función de sombreado y de ventilación

    • Control de persianas de lamas, persianas enrollables, toldos, claraboyas o tragaluces.
    • Tiempos de movimiento ajustables opcionalmente.
    • Función de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas ajustable al principio o al final de la función para cada salida.
    • Ajuste del tiempo de retardo al principio o al final de la luz solar.
    • Estiramiento de tela para toldos.
    • En caso de alarma de viento activa, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de viento, las persianas se levantan y se bloquean automáticamente. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
    • En caso de alarma de lluvia activa, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de lluvia, los tragaluces o las claraboyas se cierran de inmediato y se bloquean automáticamente. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
    • Si se activa una alarma de helada, p. ej., con una estación meteorológica convencional con salidas de relé libres de potencial para alarma de helada, los movimientos de las persianas enrollables que estén activos se detienen y se bloquean, para proteger el motor de la persiana enrollable. El estado de la entrada binaria se supervisa cíclicamente.
    • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.

    Funciones de conmutación

    • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
    • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
    • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo de aviso previo.
    • Parametrización como función de conmutación para, p. ej., luz o bases de enchufe, como función de puerta de garaje o función de apertura de puerta.
    • Función de puerta de garaje: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.
    • Función de apertura de puerta: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.

    Función en el sistema Gira KNX

    • Se puede parametrizar el modo de persiana o de conmutación. En el modo de persiana, las salidas adyacentes (A1/A2, A3/A4, etc.) se combinan en una salida de persiana. Es posible el modo mixto en un actuador (por ejemplo, A1 y A2, persiana; A3 y A4 persiana; A5, conmutación; A6, conmutación, etc.).
    • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
    • Control manual de las salidas independiente de KNX con indicadores de estado LED inteligentes para el ahorro de energía.
    • Accionamiento manual ampliado: Cambio entre modo de persiana y de conmutación antes de la puesta en marcha de ETS.
    • Función Heartbeat para la supervisión del dispositivo, envío cíclico de 1 bit.
    • Relés biestables.
    • Alimentación desde el bus KNX; no se requiere ninguna alimentación eléctrica adicional.
    • Conexión de bornes simplificada (sin superposición de bornes).

    Funciones de persiana

    • Modo operativo parametrizable: Control de persianas de lamas, persianas, toldos, claraboyas o rejillas de ventilación.
    • Tiempos de desplazamiento de los cortinajes ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
    • Para las persianas de lamas, se puede parametrizar de manera independiente el tiempo de movimiento de las lamas.
    • Se puede ajustar el momento de cambio de dirección y los tiempos para los funcionamientos breve o prolongado (Step, Move).
    • Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas. Además, se puede indicar que la posición de cortinajes o el accionamiento no son válidos.
    • Asignación de hasta 5 funciones de seguridad diferentes (3 alarmas de viento, 1 alarma de lluvia, 1 alarma de heladas), con posibilidad de monitorización cíclica. Las funciones de seguridad (objetos, tiempos de ciclo, prioridad) se crean juntas para todas las salidas en arreglo al dispositivo. La asignación de las salidas individuales a las funciones de seguridad y las reacciones de seguridad se pueden parametrizar en arreglo a los canales.
    • Opción de función de bloqueo para cada salida de persiana.
    • Simple protección solar: La función de protección solar con posiciones fijas y variables de cortinajes o lamas al principio o al final de la función se puede activar por separado para cada salida.
    • Por cada salida se pueden parametrizar hasta 16 escenas internas.
    • Función de memoria de escenas: Acuse de recibo visual adicional.
    • Función crepuscular.
    • Mensajes de estado para las posiciones finales superior e inferior.

    Funciones de conmutación

    • Conmutación independiente de las salidas de conmutación.
    • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
    • Acuse de recibo de conmutación: en caso de cambio o de envío cíclico en el bus.
    • Función de interconexión lógica individual para cada salida.
    • Reacción en caso de recuperación de la tensión del bus ajustable para cada salida (ON o ninguna reacción).
    • Función de bloqueo con objeto de acuse de recibo parametrizable para cada canal.
    • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
    • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Por cada salida se pueden parametrizar hasta 16 escenas internas.

    Datos técnicos

    Gira One Medium:
    Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Medio KNX:
    TP256

    Tensión de prueba:
    4 kV (cable de bus KNX/EIB)

    Tensión nominal
    KNX:
    21 a 32 V CC SELV

    Capacidad de ruptura:
    250 V CA, 16 A/1 CA

    Máxima corriente de conexión:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes:
    Total 20 A

    Potencia de conexión
    Carga resistiva:
    3000 W
    Carga capacitiva:
    16 A, máx. 140 μF
    Motores (persiana o ventilador):
    1380 W
    Lámparas incandescentes:
    2300 W
    Lámparas halógenas de alta tensión:
    2500 W
    Lámparas LED de alta tensión:
    tipo 400 W
    Transformador convencional:
    1200 VA
    Transformador Tronic:
    1500 W
    Lámparas fluorescentes, sin compensación:
    1000 VA
    Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
    2300 VA
    Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
    1160 VA
    Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
    1000 W
    Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
    1160 W

    Conexiones
    Bus Gira One:
    Borne de conexión y de derivación
    KNX:
    Borne de conexión y de derivación
    Carga:
    Bornes atornillados (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)

    Consumo de corriente
    Bus Gira One:
    5 hasta 25 mA

    Notes

    • Compatible con KNX Data Secure.
    • Descarga más rápida de la aplicación (compatibilidad con Long Frame).
    • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
    • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

    En la entrega

    • Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.

    Dimensiones

    Unidades modulares (UM): 4

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador de conmutación / actuador de persianas Standard para Gira One
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 708 Kb

    Cargar


    Actuador de conmutación / actuador de persianas, 16 A Standard & Komfort para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.149 Kb

    Cargar


    Actuador de conmutación 16 A / actuador de persianas, 16 A Standard para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.2

    Ref. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 5.025 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 51.228 Kb

    Cargar


    PSTI Statement of Compliance

    Ref.

    PDF, 282 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.2.

    Ref. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.607 Kb

    Cargar


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.5.

    Ref. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.408 Kb

    Cargar


    Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation, version 2.6.

    Ref. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.592 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One y KNX Gira One y KNX: Actuadores de conmutación/persianas (carril DIN) Actuador de conmutación de 6 elementos 16 A / actuador de persianas de 3 elementos 16 A Standard para Gira One y KNX