Parte inferior de caja de 2 elementos horizontal para montaje en superficie con protección contra el agua (IP44)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0937 30
0937 30
EAN 4010337937302
UE 2
SP 14
 

Características

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Montaje en superficie protegido del agua GiraIP44 Caja Parte inferior de caja de 2 elementos horizontal para montaje en superficie con protección contra el agua (IP44)