Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
con cubierta verde e inscripción "SV"(alimentación de seguridad)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
verde brillante
Ref. 4453 107
4453 107
EAN 4010337123729
UE 1
SP 01
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0443 ..

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas