Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2472 00
2472 00
EAN 4010337104414
UE 1/5
SP 02
 
Sustituye a0392 ..

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Control de actuadores electrotérmicos para 230 V~.
  • Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
  • Desconexión manual de la regulación de temperatura.
  • Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central.
  • Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Función de protección contra heladas.
  • Conmutación silenciosa.
  • Detección de la bajada de temperatura (abre la temperatura de protección contra heladas cuando se abre una ventana).
  • Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
  • Adaptación a válvulas (abiertas sin corriente o cerradas sin corriente).
  • Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida).
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
  • Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula).

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
<0,5 W

Potencia de conexión:
máx. 20 W

Número de actuadores:
de 1 a 10Accionamiento de regulación térmicoN.° ref. Gira: 2169 00En otros accionamientos, tener en cuenta sin falta la corriente de conexión.

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Longitud de cable de entradas:
100 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2472 00

PDF, 796 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas