Nuevo

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) y alimentación eléctrica USB de 2 elementos
Tipo A / tipo C

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2459 70
2459 70
EAN 4010337129967
UE 1
SP 02
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
  • Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

Datos técnicos

Tensión de entrada:
CA 220 - 250 V, 50/60 Hz

Conexión USB:
1 x tipo A, 1 x tipo C

Tensión de salida USB:
5 V CC

Corriente de carga
USB A:
máx. 2,4 A
USB C:
máx. 3 A

Stand-by:
≤80 mW

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Profundidad de instalación:
31 mm

Temperatura ambiente:
+5° C a +35° C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
  • Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
  • Se recomienda la utilización de una caja profunda.
  • Solo para conductores rígidos.

En la entrega

  • Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección contra contacto accidental integrada y ampliada (shutter) y fuente de alimentación USB de 2 elementos
Instrucciones de uso

Instrucciones para el uso.

Ref. 2459 ..

PDF, 616 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas