Actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
empotrado
Ref. 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
UE 1/5
SP 06
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Actuador para conmutar consumidores.
  • 3 entradas binarias para conectar interruptores, pulsadores y detectores de movimiento convencionales con contactos libres de potencial.
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Conexión de una sonda de temperatura externa en la entrada 3.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Funciones de conmutación

  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
  • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo de aviso previo.
  • Parametrización como función de conmutación para, p. ej., luz o bases de enchufe, como función de puerta de garaje o función de apertura de puerta, así como contacto de conmutación para determinar la demanda de calor en una bomba de calor.
  • Función de puerta de garaje: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.
  • Función de apertura de puerta: el tiempo para cerrar el relé se puede parametrizar.

Entradas binarias

  • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
  • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada desde otra planta a través de Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
  • Conexión de detectores de movimiento y presencia con salidas de relé libres de potencial.
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Opción de evaluación de contacto de conexión de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libre de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación ante influencias medioambientales.
  • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: En caso de que haya una ventana abierta se activa la protección contra helada en el modo de calefacción cuando transcurren 5 minutos.
  • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
  • Consulta de una conmutación entre calefacción/frío a una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) a un regulador de calefacción.
  • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.
  • Entradas de conmutación configurables de manera independientemente.
  • Registro y comparación de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.

Datos técnicos

Tensión nominal:
21 a 32 V CC SELV

Capacidad de ruptura:
250 V CA, 16 AX

Máxima corriente de conexión:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)

Conexiones
Bus Gira One:
terminales de conexión en el cable de control
Entradas:
terminales de conexión en el cable de control
Carga:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Entradas
Número:
3

Tipo de entrada:
libre de potencial

Tensión de consulta
Entradas de dispositivo auxiliar:
aprox. 5 V

Longitud total
Cable del dispositivo auxiliar:
10 m como máx.

Potencia de conexión
Carga resistiva:
2500 W
Carga capacitiva:
16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador):
1380 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2300 W
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas LED de alta tensión:
tipo 400 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Consumo de corriente:
5 a 18 mA

Notes

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de conmutación de 1 elemento 16 A con intrada binaria de 3 elementos para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5061 00

PDF, 672 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas