Unidad de control de 4 elementos de 1 – 10 V con accionamiento manual para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2224 00
2224 00
EAN 4010337018858
UE 1
SP 26
 
Sustituye a1019 00.

Características

Características

  • La unidad de control conmuta y regula dispositivos eléctricos que cuenten con una interfaz de 1-10 V.
  • 5 configuraciones del dispositivo seleccionables. Esto permite una asignación de los 4 canales de regulación accionables por separado en las salidas de conmutación (p. ej. 4 canales de regulación se asignan a un relé de conmutación para la activación de una luz RGBW).
  • Las salidas de relé que no tengan asignado ningún canal de regulación se pueden utilizar como canales de actuadores de conmutación libres.
  • Reacciones parametrizables en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
  • Accionamiento manual de las salidas independientemente del bus con indicador mecánico de la posición de conmutación.
  • Retardo para acuses de recibo de envío activo después de la recuperación de la tensión del bus.
  • Función de vinculación lógica por canal configurable.
  • Hasta tres funciones de conmutación centrales para el control conjunto de todos los canales de regulación y conmutación.
  • Los tiempos de encendido de las salidas de relé se pueden captar y evaluar mediante contador de horas de funcionamiento.
  • Posibilidad de acuse de recibo múltiple de todos los estados de conmutación.

Canales de regulación

  • Cuatro canales de regulación controlables por separado.
  • Notificación del estado de conmutación y del valor de luminosidad.
  • Posibilidad de ajuste del rango de luminosidad regulable.
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Función de conexión y desconexión suave.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera). En la función de luz de escalera la respuesta al final del tiempo de conexión es parametrizable.
  • Posibilidad de incluir un canal de regulación en hasta 10 ambientaciones.
  • La función de depuración permite la puesta en funcionamiento de nuevas lámparas fluorescentes prescritas por los fabricantes de sistemas de iluminación.

Modo de actuador de conmutación (opcional)

  • Conmutación independiente de las salidas de conmutación A2 a A4.
  • Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
  • Notificación del estado de conmutación.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de luz de escalera, con función de preaviso).
  • Posibilidad de incluir en las ambientaciones de luz. Por cada salida de conmutación se pueden parametrizar hasta 10 ambientaciones internas.
  • Monitorización cíclica de los telegramas de conmutación entrantes configurable.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Relé
Número:
4
Contacto:
respectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial, biestable

Salidas de control
Tensión de control:
1 - 10 V
Corriente de control por cada salida:
máx. 100 mA
Longitud de cable:
máx. 500 m con 0,5 mm²

Salidas de conmutación
Tensión de conmutación:
250/400 V CA
Corriente de conmutación de 230 V CA1:
16 A
Corriente de conmutación de 230 V CA3:
10 A
Corriente de conmutación de 400 V CA1:
10 A
Corriente de conmutación de 400 V CA3:
6 A
Lámparas fluorescentes:
16 AX

Cargas de las lámparas
Lámparas incandescentes:
3680 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
3680 W
Transformador convencional:
2000 VA
Transformador Tronic:
2500 W

Lámparas fluorescentes T5/T8
sin compensación:
3680 W
compensación en paralelo:
2500 W / 200 µF
Conexión dúo:
3680 W / 200 µF

Bombillas fluorescentes compactas
sin compensación:
3680 W
compensación en paralelo:
2500 W / 200 µF

Lámparas de vapor de mercurio
sin compensación:
3680 W
compensación en paralelo:
3680 W / 200 µF

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
1 – 10 V:
Bornes de tornillo
Carga:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Los balastos electrónicos generan picos de corriente muy elevados. Utilice por tanto un limitador de la corriente de conexión o, en caso de cargas mayores, un contactor de carga.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 222400

IFC, 14 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Unidad de control 1 – 10 V de 4 elementos con accionamiento manual
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2224 00

PDF, 1.094 Kb

Cargar


Unidad de control 1 – 10 V de 4 elementos con accionamiento manual
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2224 00

ZIP, 851 Kb

Cargar


Descargar (en)


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2224 00

PDF, 5.876 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas