Nuevo

Interfaz de pulsador de 4 elementos Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5184 00
5184 00
EAN 4010337110156
UE 1/5
SP 06
 
Novedad. Disponible a partir de 12/2024.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Entradas: Conexión de contactos libres de potencial como pulsadores, interruptores y contactos Reed o detectores de humos.
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Corriente de impulsos para evitar que se ensucien los contactos conectados (formación de una capa de óxido).
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Potencial de referencia conjunto para todos los canales.
  • Dependiendo de la variante, dos, cuatro u ocho entradas independientes.
  • Puesta en marcha de las interfaces de pulsador con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Entradas binarias

  • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
  • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada de planta con Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
  • Conexión de contactos libres de potencial.
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Posibilidad de evaluación del contacto de conmutación de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libres de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación frente a influencias medioambientales.
  • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: Si hay una ventana abierta, a los 5 minutos se activa el modo de calefacción de protección contra heladas.
  • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
  • Consulta de una conmutación entre calefacción/refrigeración a una bomba de calor para poder transmitir el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) al regulador de calefacción.
  • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión de salida:
3,3 V CC SELV

Corriente de salida por canal:
3,3 mA

Longitud del juego de cables:
25 cm, extensible a hasta 10 m como máx.

Grado de protección:
IP20

Clase de protección:
III

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Número de entradas:
4

Dimensiones (LxAnxAl):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Consumo de corriente del KNX:
4 a 9 mA

KNX:
Borne de conexión y de derivación

Cable de entrada:
Juego de cables de 5 hilos

Notes

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

En la entrega

  • Borne de conexión y derivación para KNX
  • Juego de cables de 5 hilos

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas