Novedad.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.
El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
Se puede comprobar la tensión desde delante.
La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
Palanca de liberación de fácil acceso.
Base de termoplástico resistente a la rotura.
Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
En la entrega
Se adjunta placa de rotulación en blanco.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.