Transmisor portátil RF de 2 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
antracita
Ref. 5122 00
5122 00
EAN 4010337017226
UE 1
SP 06
 
Con los transmisores portátil inalámbricos RF para KNX, el control se convierte en "móvil": Es posible activar cómodamente la función deseada desde cualquier punto de la casa mediante "control remoto". Cuando se accione su pulsador, los transmisores portátil inalámbricos de RF para KNX enviarán telegramas KNX inalámbricamente, según se haya definido con sus parámetros, cuando esté cargado el programa de aplicación. Puede tratarse por ejemplo de telegramas para conmutación o pulsación, regulación de luz o control de persianas. También es posible programar funciones de transmisores de valores (regulación de luz y dispositivos auxiliares para escenarios).

Características

Características

  • Función de confirmación, así como indicación de envío y estado mediante LED de dos colores (rojo/verde) por separado para cada tecla mediante función de indicación de 2 niveles.
  • Indicación de estado opcional mediante objetos de comunicación de estado de 1 bit por separado.
  • Indicación desconectable de envío y confirmación.
  • La planificación, la puesta en marcha y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna).
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Función "Conmutación"

  • Función de tecla basculante o pulsación.
  • Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción).

Función "Regulación"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (más luminosidad - encendido, menos luminosidad - apagado).

Función "Persiana"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (encendido, apagado, conmutación).
  • Tiempo parametrizable entre comando corto y largo.

Función "Transmisor de valores" y "Mecanismo auxiliar de escenario de luz"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (valores 0 a 255, 0 a 100% o número de escenario).
  • Con mecanismo auxiliar de escenarios: Es posible una función de almacenamiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
RF1.R

Modo de puesta en marcha:
Modo S

Tensión nominal:
3 V CC

Pilas:
1 x CR 2450N

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Potencia de transmisión:
Máx. 20 mW

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Pila
Tipo:
CR 2450N
N.º NU:
3091

Notes

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

En la entrega

  • La pila está incluida en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


KNX Radioemisor manual RF de 2 elementos, de 4 elementos
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.

Ref. 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 282 Kb

Cargar


Radioemisor manual KNX RF de 2 elementos y de 4 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 5122 00
5124 00

PDF, 249 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Ref.

PDF, 7.242 Kb

Cargar


KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Ref. 5122 00
5124 00

PDF, 10.296 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas