Módulo de ampliación para altavoz para montaje

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1259 00
1259 00
EAN 4010337259008
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Posibilidad de conectar hasta doce pulsadores de timbre mecánicos.
  • Existe la posibilidad de conectar pulsadores de timbre adicionales con ayuda de más módulos de ampliación.
  • Se puede conectar un total de hasta once módulos de ampliación a un altavoz para montaje.
  • Control de la tensión alterna de las conexiones de los pulsadores de timbre para evitar la oxidación en los contactos.
  • Pequeño tamaño.
  • Seguro de los bornes de conexión contra conexiones erróneas.
  • Fijación del módulo de ampliación mediante tornillos o adhesivos.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del cable de conexión

Conexión del cable de conexión:
2 x regleta de enchufes

Grado de protección:
IP44

Conexiones
Pulsador de timbre mecánico:
12 bornes de tornillo
Toma de tierra común de los pulsadores de timbre:
1 bornes de tornillo
Cable de conexión:
2 x regleta de enchufes

Grado de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Notes

  • Módulo para ampliar el altavoz para montaje si se van a conectar más de ocho pulsadores de timbre mecánicos.
  • Este componente permite montar sistemas de intercomunicación con un total de hasta 140 usuarios de audio (p. ej., 1 altavoz para montaje, 11 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 136 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).
  • Grado de protección IP44 solo en combinación con un panel frontal adecuado o en estado instalado.

En la entrega

  • El material de fijación se incluye en la entrega.

Dimensiones en mm

incl. lengüeta de sujeción: B 67 Al 66,4 Pr 27
sin lengüeta de sujeción: B 67 Al 56 Pr 27

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 125900

RFA, 456 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 125900

IFC, 15 Kb

Cargar


Medida de contorno para el altavoz empotrable y el módulo de ampliación
Instrucciones de montaje

Ref. 1258 00
1259 00

PDF, 34 Kb

Cargar


Módulo de ampliación para los altavoces empotrables
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1259 00

PDF, 158 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas