Detector de movimiento (con sensor de infrarrojos pasivo / PIR) para Gira One.
Para la conmutación automática de actuadores de Gira One en función del movimiento y la luminosidad.
El tiempo de funcionamiento por inercia de los consumidores de Gira One se configura a través del canal de actuador correspondiente en el Gira Project Assistant (GPA).
Sensor de temperatura integrado para medir la temperatura ambiente.
Tecla local integrada para gestionar los consumidores de Gira One: Conmutación, escalera y escena.
Puesta en marcha del detector de movimiento con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.
Propiedades del detector de movimiento
Área de detección grande (de hasta238 m2).
Ampliación del área de detección mediante detectores de movimiento adicionales.
Se puede limitar el área de detección.
Se puede configurar la sensibilidad del sensor.
Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.
Medición de luz mixta adecuada para lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), lámparas halógenas/incandescentes y LED.
Temperatura ambiente
Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.
Indicador LED
Selección de función del LED de estado: siempre apagado, indicación de movimiento.
Notes
Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
Compatible con KNX Data Secure.
Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.