Nuevo

Mecanismo de interruptor de control basculante de 10 AX 250 V~ con elemento de de iluminiación LED naranja 230 V~ interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3116 00
3116 00
EAN 4010337038955
UE 10/100
SP 01
sin garras de fijación
Ref. 3826 00
3826 00
EAN 4010337039037
UE 10
SP 01
 
Novedad.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

Datos técnicos

Profundidad de instalación
3116 00:
32 mm
3826 00:
23 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Resumen de pedidos de elementos de iluminación LED
Más

Posibilidades de combinación, opciones de conexión y funciones de elementos de iluminación LED
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Índice de referencias de elementos de iluminación LED
Documentación técnica

Índice de referencias de elementos de iluminación LED: Nueva generación de interruptores

Ref. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 31 Kb

Cargar


Descargar (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Ref. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Cargar


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Ref. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas