Lector de huella dactilar Gira Keyless In

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2617 03
2617 03
EAN 4010337035602
UE 1
SP 10
blanco mate
Ref. 2617 27
2617 27
EAN 4010337035671
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 2617 28
2617 28
EAN 4010337035589
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 2617 26
2617 26
EAN 4010337035596
UE 1
SP 10
negro mate
Ref. 2617 005
2617 005
EAN 4010337037132
UE 1
SP 10
gris mate
Ref. 2617 015
2617 015
EAN 4010337084990
UE 1
SP 10
acero inoxidable (pintado)
Ref. 2617 600
2617 600
EAN 4010337035688
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

alim.eléctrica 24 V CC 300 mA c.DIN

Cuando se utiliza en el sistema de intercomunicación

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Características

Características

  • Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última generación.
  • Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
  • Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
  • Reconocimiento vivo del dedo.
  • El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
  • Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la capa superior de piel).
  • Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
  • Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos guardados, aprox. 3 s.
  • Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación mediante iluminación por LED blanco.
  • Colocación del dedo de 360° posible.
  • Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales ópticas durante la programación y durante el manejo.
  • Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
  • Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o instalador.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
  • A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Ali­men­ta­ción eléc­tri­ca
Desde la ali­men­ta­ción de ten­sión para in­ter­co­mu­ni­ca­ción:
24 V CC ±10 %
del sis­te­ma de in­ter­co­mu­ni­ca­ción:
26 V CC ± 2 V

Relé
Nú­me­ro:
2
Con­tac­to:
1 con­mu­ta­dor libre de po­ten­cial
Ca­pa­ci­dad de carga:
CA/CC 24 V / 1,6 A

Co­ne­xio­nes
Cable de co­ne­xión de in­ter­co­mu­ni­ca­ción:
1 x re­gle­ta de en­chu­fes
Relé:
3 bor­nes ator­ni­lla­dos res­pec­ti­va­men­te
Ali­men­ta­ción adi­cio­nal:
2 bor­nes de tor­ni­llo

Re­sis­ten­cia ESD:
hasta 15 kV

Pro­fun­di­dad de ins­ta­la­ción:
33 mm

Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
de -20 °C a +70 °C

Notes

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños de 6 años de edad o más.
  • Posibilidad de integración en el Perfil 55.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Lector de huella digital
Instrucciones de uso

Notas de manejo para el usuario

Ref. 2617 ..

PDF, 103 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 282 Kb

Cargar


Unidad de lectura
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 2617 ..

PDF, 306 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas

Consentimiento de cookies

Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.

También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.

Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.
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
  • Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)
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
Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.

Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)
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
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
  • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.

Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

Categorías de datos personales:

  • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
  • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:Más de 12 meses

Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.

Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:Más de 12 meses

Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

Transferencia a terceros países:

  • Tercer país: EE. UU.
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.

Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.

Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:14 meses

Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.

Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:90 días

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)

Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
  • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

Receptor:

  • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Duración de la cookie:12 meses

Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.

Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

  • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
  • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

Duración de la cookie:90 días