Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores Mini de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5425 00
5425 00
EAN 4010337774228
UE 1/5
SP 42
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El actuador de conmutación o pulsación inalámbrico eNet permite la conmutación de iluminaciones y motores.
  • Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador conjuntamente para ambas salidas.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).

Ajustable con el servidor eNet:

  • Función de parpadeo.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Stand-by:
Máx. 0,5 W

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC1

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2000 W
Transformador convencional:
1000 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Lámparas LED:
tipo 500 W
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 500 W
Motores:
450 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Dimensiones en mm

Ø 53 Al 28

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador inalámbrico de pulsadores/interruptores Mini de 2 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5425 00

PDF, 1.028 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas