Alimentación eléctrica de 320 mA con bobina de choke integrada para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2122 00
2122 00
EAN 4010337023227
UE 1
SP 66
 

Descripción alternativa

Características

Características

  • Dos fuentes de alimentación del mismo tipo para aumentar la potencia, conmutables en paralelo directamente.

Datos técnicos

Corriente de salida:
320 mA

Corriente de cortocircuito:
máx. 1 A

Notes

  • Con la alimentación eléctrica de 320 mA se pueden alimentar hasta 30 dispositivos Gira One.

En la entrega

  • Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 212200

IFC, 14 Kb

Cargar


Fuente de alimentación de con bobina de choke integrada
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 729 Kb

Cargar


Fuentes de alimentación de con bobina de choke integrada
Base de datos de productos

a partir de ETS4

Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Descargar (en)


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas