Módulo inalámbrico para detector de humos Dual Q

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2347 00
2347 00
EAN 4010337016632
UE 1
SP 03
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Módulo inalámbrico para la conexión inalámbrica de detectores de humos Dual Q.
  • Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.

Datos técnicos

Radiofrecuencia:
433,42 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Alimentación eléctrica:
Mediante la pila del módulo inalámbrico

Pila
Tipo:
CR 2/3 AA litio
Capacidad:
3 V
N.º NU:
3091

Notes

  • Si un detector de humo detecta un incendio, todos los detectores de humo asignados emitirán una alarma.
  • El módulo inalámbrico se inserta en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando si el módulo está conectado. De este modo, se pueden crear líneas combinadas (conectadas mediante cables y de forma inalámbrica).
  • Gracias a la compatibilidad con el sistema de bus inalámbrico, se pueden activar actuadores inalámbricos mediante un mensaje de alarma. Esto se puede utilizar, p. ej., para encender la luz o subir las persianas en caso de alarma.
  • El detector de humos se puede silenciar después de una alarma durante aprox. 10 min mediante la utilización de un radiotransmisor manual o de pared. Si durante ese lapso de tiempo otro de los detectores de humos conectados a la red, p. ej., a través de un cable de 2 hilos o del sistema inalámbrico, activa una alarma, el detector de humos dará aviso a pesar de estar silenciado.
  • A partir de la versi´n de índiceI02el módulo inalámbrico para detectores de humos Dual es compatible con la herramienta de diagnóstico inalámbrica(2333 00).
  • La pilanopuede obtenerse de Gira como pieza de repuesto.

En la entrega

  • La pila está incluida en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo radioeléctrico para detector de humos Dual
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones y de montaje a partir de I02

Ref. 2347 00

PDF, 295 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas