Actuador analógico de 4 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1022 00
1022 00
EAN 4010337010708
UE 1
SP 26
 

Accesorios necesarios

Alimentación eléctrica

alim.eléctrica AC 24 V 1 A c.DIN

Características

Características

  • El actuador analógico de 4 elementos carril DIN con acoplamiento de bus integrado transforma los telegramas KNX (de 1 byte y 2 bytes) en señales de salida analógicas.
  • Estas señales de salida analógicas permiten a los actuadores de la tecnología de calefacción, acondicionamiento y ventilación adaptar sus tamaños de salida según la información del bus y participar en los procesos de regulación.
  • Salidas de tensión con supervisión de cortocircuitos.
  • El LED de estado muestra el estado de salida.
  • Los tamaños de la salida se pueden guiar por presión.
  • Las salidas que no se necesitan se dejan desconectar.
  • Las cuatro salidas se parametrizan a través del software en señales de tensión o corriente.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Número de salidas:
4

Tensión nominal:
24 V CA

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Alimentación eléctrica:
Bornes de tornillo
Salidas:
Bornes de tornillo

Señales de corriente en la salida
0 hasta 20 mA:
Carga aparente ≤ 500 Ω
4 hasta 20 mA:
Carga aparente ≤ 500 Ω

Señales de tensión en la salida
0 - 1 V:
Carga aparente ≥ 1 kΩ
0 - 10 V:
Carga aparente ≥ 1 kΩ

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102200

RFA, 476 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102200

IFC, 164 Kb

Cargar


Actuador analógico, 4 canales
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1022 00

PDF, 118 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Descargar (en)


4-channel analog actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 1022 00

PDF, 114 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas