Mecanismo WBT-0710 Cu nextgen™
Terminal de cable/conexión soldada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5665 03
5665 03
EAN 4010337461456
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5665 10
5665 10
EAN 4010337461463
UE 1
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Máximo:
1 x 10 mm² (7 AWG)
mínimo:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Notes

  • No apropiado para marco de montaje con tapa abatible.
  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas