Tecla basculante de 2 elementos con símbolos de flechas y visor de control
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5386 01
5386 01
EAN 4010337111672
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5386 03
5386 03
EAN 4010337111689
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5386 27
5386 27
EAN 4010337111696
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5386 28
5386 28
EAN 4010337111702
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5386 26
5386 26
EAN 4010337111719
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5386 005
5386 005
EAN 4010337111726
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5386 015
5386 015
EAN 4010337111733
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5386 600
5386 600
EAN 4010337111740
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Teclas basculantes de mando como repuesto de las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.
  • Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas