Mecanismo WBT-0710 Cu nextgen™
Terminal de cable/conexión soldada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5665 03
5665 03
EAN 4010337461456
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5665 10
5665 10
EAN 4010337461463
UE 1
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024.

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Máximo:
1 x 10 mm² (7 AWG)
mínimo:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Notes

  • No apropiado para marco de montaje con tapa abatible.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas