Intercomunicador interior para montaje en superficie

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 1250 01
1250 01
EAN 4010337010470
UE 1
SP 18
blanco brillante
Ref. 1250 03
1250 03
EAN 4010337010487
UE 1
SP 18
blanco mate
Ref. 1250 27
1250 27
EAN 4010337010500
UE 1
SP 18
antracita
Ref. 1250 28
1250 28
EAN 4010337010517
UE 1
SP 18
color aluminio
Ref. 1250 26
1250 26
EAN 4010337010494
UE 1
SP 18
negro mate
Ref. 1250 005
1250 005
EAN 4010337038641
UE 1
SP 18
gris mate
Ref. 1250 015
1250 015
EAN 4010337082934
UE 1
SP 18
acero inoxidable
Ref. 1250 600
1250 600
EAN 4010337020950
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Intercomunicador interior para montaje en superficie completamente premontado. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Gran variedad de diseño gracias a la integración en la gama de interruptores, consiguiendo un aspecto uniforme entre los intercomunicadores y la instalación eléctrica.
  • Posibilidad de montaje tanto con o sin marco de cubierta.
  • Montaje sencillo en la placa de montaje gracias a los bornes de tornillo insertables. El contacto con el intercomunicador interior se realiza insertando el intercomunicador interior en la placa de montaje.
  • Desmontaje sencillo del intercomunicador interior para trabajos de renovación.
  • Orificios de sujeción para el montaje.
  • Transmisión de señal y alimentación del intercomunicador interior a través de un bus de 2 hilos protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Posibilidad de conmutación en paralelo de hasta 3 intercomunicadores interiores (en caso de suministro de tensión a través del bus de 2 hilos).
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Distintos tonos para llamadas externas, llamadas internas o llamadas desde otra planta.
  • Selección de cinco melodías del tono de llamada diferentes que pueden asignarse de forma individual a cada una de las teclas de llamada.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Función de refuerzo si hay ruidos de fondo muy intensos durante la comunicación de voz.
  • Bloqueo de otros oyentes.
  • Pulsador de control con diodos luminosos integrados para la indicación de estado.

Las teclas de control del intercomunicador interior en superficie controlan las siguientes funciones en combinación con el actuador de conmutación o el actuador de conmutación empotrado:

  • Conmutación de luz y otras funciones.
  • Activación del contacto de apertura de puerta.
  • Ajuste de la melodía del tono de llamada.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Recepción de llamada.
  • Activación de la función de refuerzo.
  • Ajuste del volumen del tono de llamada y del volumen de voz.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +50 °C

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Pulsador de llamada de planta:
2 bornes de tornillo

Notes

  • Posibilidad de montaje sin marco cobertor.
  • Para el montaje en conjunción con la System 55 o Gira F100 es necesario un marco cobertor de 2 elementos sin listón intermedio.
  • Para el montaje en una caja de mecanismo es necesario un marco cobertor
  • Con este componente se pueden montar sistemas de intercomunicación con hasta 70 usuarios (p. ej., 1 altavoz para montaje, 5 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 68 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).

Dimensiones en mm

System 55: B 55 Al 127 Pr 20
Gira F100: B 70 Al 142 Pr 20

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Estación intercomunicadora doméstica sin auricular
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1250 ..

PDF, 182 Kb

Cargar


Estación intercomunicadora doméstica sin auricular
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo(válido para dispositivos hasta el índice I05).

Ref. 1250 ..

PDF, 100 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas