Sistema:
Cable plano, 10 polos
Bus de 2 hilos:
a través de unidad de control (26 V CC ± 2 V) o de alimentación adicional (24 V CC ± 5 % 300 mA)
Modo stand-by:
700 mW con iluminación
Capacidad de carga:
CA/CC 24 V / 1,6 A
Bus de 2 hilos:
2 x borne de enchufe
Alimentación adicional:
2 x borne de enchufe
Sistema:
2 x regleta de enchufes
Resistencia ESD:
aprox. 15 kV
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C