Mecanismo BNC de 2 elementos
Conexión de engarzado a presión

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5630 03
5630 03
EAN 4010337460251
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5630 10
5630 10
EAN 4010337460268
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Impedancia característica:
50 Ω

Profundidad de instalación:
25 mm

Notes

  • No apropiado para marco de montaje con tapa abatible.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas