Tensión nominal:
DC 12 V SELV
Consumo de corriente:
400 mA
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g
Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Línea de datos:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.
Número de módulos carril DIN eNet:
máx. 32