ajustable:
aprox. 5 a 500 lx
Sensibilidad:
25, 50, 75, 100%
System 55, Gira F100:
IP20
Tiempo de funcionamiento por inercia:
aprox. 2 min fijo
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante:
15 m como máx.
Alcance en cada lado:
10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
10 m como máx.
Alcance en cada lado:
9 m como máx.
Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C