Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Consumo de potencia:
Máx. 2 W
Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)
Corriente de bus garantizada:
52 mA
Corriente de bus admitida:
máx. 250 mA
Corriente de cortocircuito:
máx. 61 mA
Número de dispositivos DALI:
máx. 26
Número de mecanismos de regulación giratorios DALI empotrables y conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada:
máx. 4
Ajuste de la temperatura cromática:
2000 a 10000 K
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C