Nuevo

Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2027 00
2027 00
EAN 4010337129608
UE 1
SP 02
 
Novedad. Disponible a partir de 01/2025.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Ajuste de la luminosidad de las luminarias con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209.
  • Dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para controles DALI-2 de orden superior.

Características del producto sin programación

  • Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada para hasta 26 dispositivos DALI.
  • Conexión paralela de hasta 4 mecanismos de regulación giratorios DALI empotrables con fuente de alimentación integrada con la posibilidad de alimentar hasta 104 dispositivos DALI.
  • Capacidad multimaestro.
  • LED para la localización de dispositivos.
  • Fuente de alimentación DALI a prueba de cortocircuitos.
  • Memorización de la luminosidad básica y de una luminosidad de conexión.
  • Memorización de los valores límite de temperatura cromática.

Características del producto mediante programación a través de comandos de control DALI-2

  • Adecuado como dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para la conexión a controles centrales DALI-2.
  • Compatible con cuatro instancias DALI-2 para la adaptación al control central.
  • Se puede utilizar para controlar un grupo DALI-2.
  • Puede activarse el envío cíclico de los comandos de control a los dispositivos DALI. La función de los dispositivos depende de la configuración

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Consumo de potencia:
Máx. 2 W

Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)

Corriente de bus garantizada:
52 mA

Corriente de bus admitida:
máx. 250 mA

Corriente de cortocircuito:
máx. 61 mA

Número de dispositivos DALI:
máx. 26

Número de mecanismos de regulación giratorios DALI empotrables y conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada:
máx. 4

Ajuste de la temperatura cromática:
2000 a 10000 K

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas