Tecla basculante de 1 elemento sin imprimir con visor de control
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5371 01
5371 01
EAN 4010337108337
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5371 03
5371 03
EAN 4010337108344
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5371 27
5371 27
EAN 4010337108351
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5371 28
5371 28
EAN 4010337108368
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5371 26
5371 26
EAN 4010337108375
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5371 005
5371 005
EAN 4010337108382
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5371 015
5371 015
EAN 4010337108399
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5371 600
5371 600
EAN 4010337108405
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Tecla basculante de mando sin impresión como repuesto de las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas