Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4418 01
4418 01
EAN 4010337094920
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4418 03
4418 03
EAN 4010337094944
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4418 27
4418 27
EAN 4010337094999
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4418 28
4418 28
EAN 4010337095026
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4418 26
4418 26
EAN 4010337094982
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4418 005
4418 005
EAN 4010337094913
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4418 015
4418 015
EAN 4010337094937
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0418 ..

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas