Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión de conmutación:
24/230 V CA, 50/60 Hz
Corriente de conmutación:
5 hasta 160 mA
Corriente de conexión:
máx. 1,5 A (2 s)
Número de accionamientos por salida
Accionamientos de 230 V CA:
4
Accionamientos de 24 V CA:
2
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Consumo de corriente:
4,5 a 10 mA