Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
También se puede conectar con iluminación.
Sujeto a disponibilidad.
En la entrega
En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
InicioGira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44Conmutación y pulsaciónInterruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante Interruptor de conmutación universal