Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
Bloqueos de control.
Se pueden configurar escenarios para encender o apagar todo, o escenarios individuales.
Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios y relojes temporizadores.
Actualización del software del dispositivo.
Datos técnicos
Tensión nominal:
3 V CC
Pila
Tipo:
CR 2450N
N.º NU:
3091
Notes
Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
En la entrega
Las pilas están incluidas en la entrega.
Dimensiones en mm
B 40,5
Al 55
Pr 15
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.