Tensión de salida:
3,3 V CC SELV
Corriente de salida por canal:
3,3 mA
Longitud del juego de cables:
25 cm, extensible a hasta 10 m como máx.
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Dimensiones (LxAnxAl):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Consumo de corriente del KNX:
4 a 12 mA
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Cable de entrada:
2 juegos de cables de 5 hilos