Tecla basculante de 1 elemento con símbolos de flechas y visor de control
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5388 01
5388 01
EAN 4010337111856
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5388 03
5388 03
EAN 4010337111863
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5388 27
5388 27
EAN 4010337111870
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5388 28
5388 28
EAN 4010337111887
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5388 26
5388 26
EAN 4010337111894
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5388 005
5388 005
EAN 4010337111900
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5388 015
5388 015
EAN 4010337111917
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5388 600
5388 600
EAN 4010337111924
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Tecla basculante de mando como repuesto de las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas